17-10017-11
Tornillo de rosca rápida, Base, Tamaño grande, De pinza, Acero, Chapado en zinc
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Bright Metallic Organic Coating |
| Base | De pinza |
| Tamaño | Large Size 17 |
| Tipo | Receptacle |
| Clase | 9/12/17 - Tornillos de rosca rápida |
Consiga la funcionalidad de una solución de cierre con un tornillo más rápido y la comodidad de un acoplamiento firme para aplicaciones con un acceso frecuente. Estos tornillos utilizan una rosca Acme modificada para combinar el funcionamiento que un cierre de 1/4 de vuelta proporciona con el poder de agarre y ajuste de un tornillo cautivo.