09-41-101-24
Tornillo de rosca rápida, Base, Tamaño pequeño, Plano, Remache, Acero inoxidable, Pasivado
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Base | Plano |
| Tipo de base | Remache |
| Tamaño | Small Size 09 |
| Tipo | Receptacle |
| Clase | 9/12/17 - Tornillos de rosca rápida |
Consiga la funcionalidad de una solución de cierre con un tornillo más rápido y la comodidad de un acoplamiento firme para aplicaciones con un acceso frecuente. Estos tornillos utilizan una rosca Acme modificada para combinar el funcionamiento que un cierre de 1/4 de vuelta proporciona con el poder de agarre y ajuste de un tornillo cautivo.