P7 - ATCA, AMC, MicroTCA y Compact PCI

Southco ofrece una amplia gama de componentes de expulsión compatibles con las arquitecturas CompactPCI, ATCA, AMC y MicroTCA, que cumplen con diversas especificaciones estándar de PICMG. Estas soluciones están diseñadas para garantizar una inserción y extracción fiables de los módulos, al tiempo que mantienen la integridad mecánica y la alineación del sistema. Además de los expulsores, Southco ofrece pasadores de alineación de precisión y bloques de fijación diseñados para evitar daños en los conectores, guiando los módulos del chasis para que se alineen correctamente con la placa base o el plano intermedio antes de su acoplamiento. También hay disponible en stock una amplia selección de componentes de montaje para facilitar la integración rápida y la personalización del sistema.

P7 - ATCA, AMC, MicroTCA y Compact PCI
  • Baja fuerza de accionamiento: simplifica la inserción y extracción de placas en configuraciones de placa base y plano intermedio con un funcionamiento suave e intuitivo.
  • Opciones versátiles de microinterruptores: disponibles en múltiples configuraciones, incluidos los estilos de palanca y émbolo, para adaptarse a diversas necesidades de aplicación.
  • Compatibilidad flexible de los eyectores: múltiples diseños de eyectores estándar se adaptan a una amplia gama de espesores de PCB.
  • Clasificación de inflamabilidad: UL94-V0
  • Colores personalizados y opciones de tampografía disponibles
Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando P7 - ATCA, AMC, MicroTCA y Compact PCI

Ver como Parrilla Lista

8 artículos

Establecer dirección descendente
por página