P7-1-981-10

CompactPCI, Expulsión, Superior

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Espesor del panel exterior 0.00
Espesor máximo del panel exterior 2.50
Perfil Oculto / Interno
Conformidad CompactPCI
Listado UL UL94-V0 -VO
Tipo Handle
Clase  P7 - Tiradores de Inserción/Expulsión CompactPCI
Los equipos estándar de la industria se complementan con este diseño ergonómico que presenta un amplio agarre, un pulsador de liberación fácilmente accesible y una fuerza de accionamiento pequeña para un uso más fácil. Los diseños de tiradores superior e inferior incluyen un interface con microswitch en el eyector inferior para proporcionar protección eléctrica durante el intercambio de tarjetas.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.