P7 - Tiradores de Inserción/Expulsión CompactPCI
Los equipos estándar de la industria se complementan con este diseño ergonómico que presenta un amplio agarre, un pulsador de liberación fácilmente accesible y una fuerza de accionamiento pequeña para un uso más fácil. Los diseños de tiradores superior e inferior incluyen un interface con microswitch en el eyector inferior para proporcionar protección eléctrica durante el intercambio de tarjetas.

Características y Ventajas
Este tirador presenta una alternativa más ergonómica y competitivas para las aplicaciones de tarjetas CompactPCI. Su disponibilidad aumenta además la comodidad de que Southco sea un punto integral de venta para tornillería de montaje, tornillos cautivos, fijaciones, y mecanismos de inserción/expulsión para una amplia variedad de equipos y componentes modulares de ordenadores y comunicaciones.- Su pequeña fuerza de accionamiento y su acción segura simplifica la inserción y liberación de las tarjetasEl pulsador protegido evita accionamientos accidentales en el tirador de expulsiónEl microswitch con circuito protegido puede funcionar incluso sin el giro del tirador de expulsión Cumple totalmente la normativa RdSP (RoHS)
Opciones Disponibles
- Disponibles para ajustarse en placas y bandejas 3U,6U y 9U Incluye modelos de tirador diferentes para eyector superior e inferiorAccesorios de montaje que incluyen tornillería de montaje, bloque de montaje para 3U, férulas a presión o encastradas y un conjunto microswitch independiente
Normas y Especificaciones
- Cumplen los requerimientos de las normas PICMG 2.0 R3.0 y 1101.10 de la IEEE
Características y Ventajas
Este tirador presenta una alternativa más ergonómica y competitivas para las aplicaciones de tarjetas CompactPCI. Su disponibilidad aumenta además la comodidad de que Southco sea un punto integral de venta para tornillería de montaje, tornillos cautivos, fijaciones, y mecanismos de inserción/expulsión para una amplia variedad de equipos y componentes modulares de ordenadores y comunicaciones.- Su pequeña fuerza de accionamiento y su acción segura simplifica la inserción y liberación de las tarjetasEl pulsador protegido evita accionamientos accidentales en el tirador de expulsiónEl microswitch con circuito protegido puede funcionar incluso sin el giro del tirador de expulsión Cumple totalmente la normativa RdSP (RoHS)
Opciones Disponibles
- Disponibles para ajustarse en placas y bandejas 3U,6U y 9U Incluye modelos de tirador diferentes para eyector superior e inferiorAccesorios de montaje que incluyen tornillería de montaje, bloque de montaje para 3U, férulas a presión o encastradas y un conjunto microswitch independiente
Normas y Especificaciones
- Cumplen los requerimientos de las normas PICMG 2.0 R3.0 y 1101.10 de la IEEE
Las personas suelen buscar por: