P7-1-991-10
CompactPCI, Expulsión, inferior
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
|---|---|
| Espesor máximo del panel exterior | 2.50 |
| Conformidad | CompactPCI |
| Listado UL | UL94-V0 -VO |
| Tipo | Handle |
| Clase | P7 - Tiradores de Inserción/Expulsión CompactPCI |
Los equipos estándar de la industria se complementan con este diseño ergonómico que presenta un amplio agarre, un pulsador de liberación fácilmente accesible y una fuerza de accionamiento pequeña para un uso más fácil. Los diseños de tiradores superior e inferior incluyen un interface con microswitch en el eyector inferior para proporcionar protección eléctrica durante el intercambio de tarjetas.