P7-A-513-11

ATCA, Ejector Paquete

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico
Color Negro
Espesor del panel exterior 0.80
Espesor máximo del panel exterior 1.50
Perfil Perfil bajo
Microswitch Configuration Palanca
Listado UL UL94-V0 -VO
Clase  P7 - Tornillería de montaje para placas frontales ATCA
Presentamos una solución integral que cumple de una forma fácil las especificaciones PICMG 3.0 R2.0 Advanced TCA para placas frontales de montaje en sistemas de rack de telecomunicaciones y ordenadores. Además, se ofrece un precio en conjunto para los usuarios que compran la solución completa.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.