P7 - Tornillería de montaje para placas frontales ATCA

Presentamos una solución integral que cumple de una forma fácil las especificaciones PICMG 3.0 R2.0 Advanced TCA para placas frontales de montaje en sistemas de rack de telecomunicaciones y ordenadores. Además, se ofrece un precio en conjunto para los usuarios que compran la solución completa.
P7 - Tornillería de montaje para placas frontales ATCA
Un mecanismo de inserción-expulsión robusto que se combina con pasadores guía y una gran variedad de tornillos cautivos Southco, para proporcionar un conjunto completo de tornillería para placas frontales ATCA
  • Diseño ergonómico del tirador de inserción/expulsión para una actuación fácil, con un aspecto elegante que minimiza el espacio en la placa frontal
  • El cierre secundario en el tirador de inserción-expulsión accionan el microswitch para permitir un intercambio rápido
  • Los tornillos cautivos templados con cabeza Phillips Nº 2 también presentan un pomo moleteado para un ensamblado a mano más fácil
  • Su suave acabado y sus elementos sobresalientes en los pasadores guía aseguran un alineamiento e inserción fáciles
  • El eyector cumple con el requerimiento estándar de al menos 250 ciclos de inserción/expulsión según ATCA
  • Los tornillos cautivos se encuentran disponibles tanto a presión como en tipo remache, ajustándose a una amplia gama de espesores de panel
  • Los tornillos cautivos están disponibles con pomo metálico o con pomo coloreado Serie Prisma
  • Cumple en todo su conjunto con la normativa ATCA PICMG 3.0 R2.0
  • El tirador y el retén de nylon de fibra de vidrio en el tirador con mecanismo de inserción/expulsión poseen una resistencia a la llama UL94-V0
  • Los pomos de la Serie Prisma en PC/ABS presentan una resistencia a la llama UL94-V0
  • La tornillería metálica, bajo la normativa RdSP, cumple con los requerimientos de la UE para estar libre de cromo hexavalente

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando P7 - Tornillería de montaje para placas frontales ATCA

Ver como Parrilla Lista

6 artículos

Establecer dirección descendente
  1. No more items to load
2d1fc5bf8030820b590a0a56377dedcb86f69ba349e52441a6c2bfa9f2ba1a06 18.222.226.10
please type in at least 2 letters...
Loading...