MP - 비틀 래치
이러한 강력하고 세련된 작동하기 쉬운 저측면 밀어닫기형 래치는 수직 또는 수평 문, 판넬 및 해지 커버에서 편리하고 안전한 작동을 위한 솔루션을 제공합니다
![MP - 비틀 래치 MP - 비틀 래치](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/MP-Beetle-Latches-968x432.jpg)
이 래치는 현대식 스타일 및 구조의 쉽게 설치 및 사용할 수 있는 래치입니다
- 모든 당김형 핸들은 스테인레스 스틸 재질로 제작
- 스프링 장전형 핸들이 진동으로 인한 소음이나 흔들림 최소화
- 후면 장착 브라켓이 래치를 구멍 안에서 압축하며 판넬 표면 위로 장착되어 있어 하드웨어가 노출되지 않는 저측면 표면 제공
- 검정색/흰색 폴리카보네이트/ABS 하우징 또는 스테인레스 스틸 커버와 함께 제공
- 보안 강화를 위해 모든 스타일을 풀 크기 잠금 플러그와 함께 사용 가능
- 최대 작업 하중은 980 N (220 lbs.)
- 10 mm(0.39") ~ 22 mm(0.87")의 판넬 두께를 지원하는 두 가지 깊이로 제공
- 조절식 폴을 사용하므로 스크류공구만으로 최대 6 mm(0.24")까지 그립 조절 가능
부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :
제품 별 인증부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.