V2/V3/V4 - Spannbügelverschlüsse Serie “Versa Latch”
Der Versa-Latch Spannbügelverschluß besitzt eine sichtbare Spannfeder zum Ausgleich von Montagetoleranzen. Diese kann auch Unregelmäßigkeiten oder Abweichungen kompensieren, die sich mit der Zeit am Platten- oder Dichtungssitz ergeben.
![V2/V3/V4 - Spannbügelverschlüsse Serie “Versa Latch” V2/V3/V4 - Spannbügelverschlüsse Serie “Versa Latch”](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/V2-V3-V4-Versa-Latch-Series-Draw-Latches-968x432.jpg)
Vielfältige Verschlußgrößen in verschiedenartigen Materialien können denselben Wert unterschiedlicher Anwendungsvarianten zwischen Rahmen und Platte ausgleichen.
- Eine feder-vorgespannte Ankerplatte kompensiert Unregelmäßigkeiten in Abdichtung und Dichtungseinstellung bis zu 2,3 mm (0.09") .
- Ein breites Spektrum an Verschlußgrößen ermöglicht eine große Auswahl an Maßen für die Montage Verschluß auf Schließwinkel.
- Sicherheitsoptionen mit Verriegelung oder sichtbar geschützter Schutzausführung
- Einige Modelle in rostfreiem Stahl
- Kleine Ausführung mit kurzem Spannbügel und Öse für Vorhängeschloß.
- Kleiner Ausführung, mit kurzem Spannbügel und Bohrung für eine Sicherung durch Plombe.
Suche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: