Southco® R3 “Entrée” Schnappverschlüsse
Klare Formengebung und funktionelles Design zeichnen dieses kompakte Schloss aus. Entwickelt als wirtschaftliche Lösung für Wohnwagen und geschlossene Hänger läßt es sich in vielen ähnlichen Anwendungen im Außenbereich einsetzen. UV-beständige Pulverbeschichtungen erlauben die Anpassung an vorgegebene Farben. Mit dem zusätzlichen Teleskopriegel ist dieses Schloss jederzeit von Innenseite zu verriegeln und zu öffnen.
![Southco® R3 “Entrée” Schnappverschlüsse Southco® R3 “Entrée” Schnappverschlüsse](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/R3-Push-to-Close-968x432.jpg)
Das spritzwasserdichte Gehäuse aus Zinkdruckguss mit einer soliden Fallen- und Teleskopriegelführung schließt mit "sattem" Klang. Durchdachte Sicherheitsoptionen erfüllen die wechselbaren Schließzylinder, die eine einsatzspezifische Verwaltung der Zugangsberechtigungen gestatten mit den Optionen einer universellen Schlüsselcodierung innerhalb eines Systems bis zur Auswahl aus hunderten von Codierungen mit/ohne Masterschlüssel.
- Dokumentierte Testergebnisse belegen, dass Zuverlässigkeit und Belastbarkeit den Industriestandards entsprechen oder sie übertreffen.
- Die Montage des Verschlusses mit Gehäusedichtung, den innenliegenden O-Ringen und die Blende des Schließzylinders erschweren das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit.
- Die Form der Griffplatte mit gerundeten Kanten erlaubt ergonomisch sicheres Greifen
- Die Optionen der Oberflächenvergütung bieten eine farblich Abstimmung mit dem Fahrzeug-Design
- Die “Notöffnung” bietet jederzeit ein öffnen von der Innenseite
- Die Serie R3-10 bietet eine doppelte Zugangsperre von Griffplatte und Teleskopriegel durch integrierte wechselbare Southco-Schließzylinder.
- Die Serie R3-20 lässt sich als Zentralverschluss für Mehrpunkt-Verriegelungen einsetzen, um z.B. lange Türen vibrationssicher zu schließen.
- Alle Verschlüsse sind in den Oberflächenvergütungen "glanzverchromt" oder mit schwarzer oder weißer, Pulverbeschichtung erhältlich. Optional ist eine kundenspezifische Farbwahl möglich.
- Beide Serien sind alternativ mit/ohne integriertem Schließzylinder der Serie PK erhältlich, diese erlauben auch vor Ort eine Verwaltung der Zugangskontrolle von “gleicher” Schlüsselcodierung bis zu spezifischen Codierungen mit/ohne Masterschlüssel.
- Optionale Schlüssel mit Kunststoffkappe bieten sicheren Griff und ermöglichen kundenspezifische LOGO-Prägungen
- Verschiedene Montageoptionen erlauben die Installation in Türblattstärken von 1 bis 50 mm
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
ProduktzertifizierungenSuche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: