カムラッチ

90度の回転動作でドアをしっかりと閉鎖し固定するサウスコのカムラッチ。ハンドル(取手)、キーや治具などのアクセスオプションや、水やホコリの侵入を防ぐ密封性やセキュリティ性など、あらゆる用途に対応する幅広いタイプの製品を取り揃えています。

カムラッチ

主な利点

  • 90 degree turn

    90°回転のみのシンプルな操作

  • Stainless Steel

    ホコリや水の侵入を防ぐ密封性

  • Key Choice System

    キー、ツールまたは手動で操作

  • Mounting Options

    寸歩の差異に合わせてグリップを調整できる調整可能バージョン

  • Performance Data

    シンプルに取付可能

各種資料

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

カムラッチ

表示方法 リスト

3602の商品1-40

降順
  1. E5-6210

    Latch

  2. E5-6220

    Latch

  3. E5-6200

    Latch