M4 - モジュール式ラッチシステム

厚手のドアパネルや断熱扉を一定の強い圧縮力でしっかりと閉じて安全に固定するM4 モジュール式ラッチシステム。空調設備の断熱・防熱・気密扉など、さまざまな用途でシンプルな操作性を可能にします。ラッチは、エンクロージャごとの異なる寸法に合わせて幅広く調整できます。 

M4 - モジュール式ラッチシステム

用途に合わせて幅広く調整できるM4 モジュール式ラッチシステムは、屋外用途に適した密閉性を兼ね備えています。 

  • 最大厚さ10cmのドアに対応するモジュール式システム 
  • ガスケット圧縮6.5mm 
  • プラスチック製ハンドル:取り扱いやすく、低伝熱で輸送時に取外可能 
  • マルチポイント(多点締め)システム:ドアをしっかりと固定し、最小限の取付穴で設置可能 
  • 内部開放ハンドル&圧力開放機能:安全に入出 
  • シングルポイント(1点締め)またはマルチポイント(多点締め) 
  • ロック:ロックなし、キーロック、治具(ツール)または南京錠 
  • カムラッチ:圧縮またはシンプル機能 
  • 内部開放ハンドル 
  • 圧力開放ブラケット 
  • 試験済最大内部圧力: 4.98 kPa(0.51 mAq/ 20inchAq) 
  • NEMA 4X準拠 
  • IP65 準拠 

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

M4 - モジュール式ラッチシステム

表示方法 表 リスト

35 注文

降順
  1. M4-30-100

    Latch

  2. M4-10-123-20

    Latch

  3. M4-20-125-20

    Latch

  4. M4-10-131-20

    Latch

  5. M4-40-122-11

    Latch

  6. M4-50-1101-12

    Latch

  7. M4-20-138-20

    Latch

  8. M4-20-150-20

    Latch

  9. M4-40-062-10

    Latch

  10. M4-40-092-11

    Latch

  11. M4-10-101-20

    Latch

  12. M4-10-223-20

    Latch

  13. M4-10-100-20

    Latch

  14. M4-20-176-20

    Latch

  15. M4-20-163-20

    Latch

  16. M4-40-182-11

    Latch

  17. M4-40-182-21

    Latch

  18. M4-40-152-11

    Latch

  19. M4-40-152-21

    Latch

  20. M4-20-1102-20

    Latch

  21. M4-50-1301-12

    Latch

  22. M4-20-189-20

    Latch

  23. M4-50-1304-12

    Latch

  24. M4-50-1303-12

    Latch

  25. M4-50-1302-12

    Latch

件