M4-40-152-21

Latch

見積のご依頼
製品仕様
材質 アルミニウム
仕上げ 無処理
製品 M4 - モジュール式ラッチシステム

厚手のドアパネルや断熱扉を一定の強い圧縮力でしっかりと閉じて安全に固定するM4 モジュール式ラッチシステム。空調設備の断熱・防熱・気密扉など、さまざまな用途でシンプルな操作性を可能にします。ラッチは、エンクロージャごとの異なる寸法に合わせて幅広く調整できます。 

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。