92:Tハンドル型カムラッチ&Lハンドル型カムラッチ

曲線を付けて作られたハンドルの洗練された設計は外観の美しさと人間工学を一体化し、作動を簡単にするため余裕のあるグリップを提供します。迅速な1/4回転動作だけでフレームにカムを固定したり、フレームからカムを取り外したりできます。延長されたシャフト長さにより、特定のラッチモデルごとに1インチ以上のグリップ調節が可能です。
92:Tハンドル型カムラッチ&Lハンドル型カムラッチ
コンパクトでフル規格のTハンドルとLハンドルの設計は、取りつけと操作が簡単なラッチ向けの簡単な作動とスムーズな操作のために頑丈で十分なグリップを提供します。多数の仕上げ、取りつけスタイル、カム構成は、ほぼすべての用途の外観および物理的要件を満たす多彩な選択肢を提供します。
  • カムのわずかな傾斜は、フレームに対して堅固なグリップのために提供されています ラッチボディ用の丸穴と取りつけねじ2本を使用するだけのシンプルな取りつけ 1ポイント、2ポイント、3ポイントラッチに順応性があります 背面にねじ取りつけスタイルを採用し、見た目が美しいドア正面を実現 パネル正面から取りつけ時に簡単にアクセスできる皿頭ねじ取りつけスタイル キーロックスタイルは、標準CH751キーコードと2つのフラットキーを搭載しています;ご注文いただければ追加のキーコードをご利用いただけま
  • 異なるパネル/フレーム構成に合わせて選べるショートカムとロングカム 左手操作用、右手操作用、別々のモデルをご用意 光沢のあるクロムメッキまたは粉体塗装(黒)仕上げをご利用いただけます すべてのラッチでロック付とロック無しの両方をご用意
  • シリーズ92-20/30/40のショートカム設計は、最大使用荷重400N(90ポンド)シリーズ92-20/30/40のロングカム設計は、最大使用荷重200N(45ポンド)シリーズ92-50/60/70の標準カム設計は、最大使用荷重???N(??ポンド)シリーズ92-50/60/70のリバースカム設計は、最大使用荷重???N(??ポンド)

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

92:Tハンドル型カムラッチ&Lハンドル型カムラッチ

表示方法 表 リスト

171の商品1-40

降順
件