49:矢形カムラッチ

これは、サウスコの一番単純なカムラッチオプションのひとつです。鋸歯状のエッジを備え、光沢のあるクロムメッキのノブにより、握りやすく、操作しやすい上品な外観に仕上がっています。まっすぐな爪のデザインは、グリップ寸法調整のためスペーサーを使用しています。内蔵のバネ張力により確実にぴったり適合。
49:矢形カムラッチ
単一、コンパクトなサイズのため、グリップ調節後、1つのねじでノブスタッドに爪を素早く取りつけることができます。1mm(0.04インチ)から8mm(0.32インチ)までのパネルに取りつけられます。
  • クロムメッキアクチュエータノブの矢印は爪の位置を示しています フレーム背面にある爪の安定したグリップを実現するため内部バネが付加張力を提供します 単丸穴取りつけで素早く取りつけ
  • エンドユーザーが最大7.9mm(0.312インチ)までグリップ調整できるよう、ラッチは5つのスペーサーワッシャを標準装備しています
  • 最大使用荷重は220N(50ポンド)です。
  • スペーサーワッシャを追加すると0mm(0.00インチ)から7.9mm(0.312インチ)まで素早くグリップの調整ができます

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

49:矢形カムラッチ

表示方法 表 リスト

1 注文

降順
件