The store will not work correctly when cookies are disabled.
製品仕様
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
いいえ |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
8.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
0.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
8.00 |
| サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
| 製品 |
49:矢形カムラッチ |
これは、サウスコの一番単純なカムラッチオプションのひとつです。鋸歯状のエッジを備え、光沢のあるクロムメッキのノブにより、握りやすく、操作しやすい上品な外観に仕上がっています。まっすぐな爪のデザインは、グリップ寸法調整のためスペーサーを使用しています。内蔵のバネ張力により確実にぴったり適合。
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
4012
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
493
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
358
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
51
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
10
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
8
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
3
|
2026-11-13
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|