Kategorie
echo __('not applicable'); ?>
Drive Out Construction
echo __('not applicable'); ?>
Button Color
echo __('not applicable'); ?>
Housing Height
echo __('not applicable'); ?>
Vented
echo __('not applicable'); ?>
Werkstoff
echo __('not applicable'); ?>
Oberfläche
echo __('not applicable'); ?>
Farbe
echo __('not applicable'); ?>
Mit Drehknopf
echo __('not applicable'); ?>
Knopfmaterial
echo __('not applicable'); ?>
Eingeschränkter Zugriff
echo __('not applicable'); ?>
Gewindegröße
echo __('not applicable'); ?>
Cup Flange Length
echo __('not applicable'); ?>
Number Holes
echo __('not applicable'); ?>
Montageart
echo __('not applicable'); ?>
Montagebohrung
echo __('not applicable'); ?>
Kopfausführung
echo __('not applicable'); ?>
Installation
echo __('not applicable'); ?>
Kreuzschlitz größe
echo __('not applicable'); ?>
Materialstärke
echo __('not applicable'); ?>
Grip Length (mm)
echo __('not applicable'); ?>
Serie
echo __('not applicable'); ?>
OP Stärke / Dicke
echo __('not applicable'); ?>
Max. Stärke der äußeren Platte
echo __('not applicable'); ?>
Türblattstärke (mm)
echo __('not applicable'); ?>
Profil
echo __('not applicable'); ?>
Betätigung
echo __('not applicable'); ?>
Bündiger Abschluß
echo __('not applicable'); ?>
Vorstehen der angezogenen Schraube (mm)
echo __('not applicable'); ?>
Vorstehen der gelösten Schraube (mm)
echo __('not applicable'); ?>
Pin Material
echo __('not applicable'); ?>
Lochdurchmesser
echo __('not applicable'); ?>
Mutter
echo __('not applicable'); ?>
Griff Ausführung
echo __('not applicable'); ?>
Art der Federmutter
echo __('not applicable'); ?>
Größe
echo __('not applicable'); ?>
Stud Diameter
echo __('not applicable'); ?>
Zapfenlänge (F)
echo __('not applicable'); ?>
Zapfenlänge (L)
echo __('not applicable'); ?>
Zapfenlänge (U)
echo __('not applicable'); ?>
Lever Material
echo __('not applicable'); ?>
Microswitch Configuration
echo __('not applicable'); ?>
Style
echo __('not applicable'); ?>
Washer Thickness
echo __('not applicable'); ?>
Rev
echo __('not applicable'); ?>
Bracket size
echo __('not applicable'); ?>
Packungseinheit
echo __('not applicable'); ?>
Compliance Specification
echo __('not applicable'); ?>
UL gelistet
echo __('not applicable'); ?>
Ausführung der Bänder
echo __('not applicable'); ?>
Mit oder ohne Fixierung des “offenen” Stößels
echo __('not applicable'); ?>
Zubehör Ausführung
echo __('not applicable'); ?>
Self-ejecting
echo __('not applicable'); ?>
Button Material
echo __('not applicable'); ?>
Werkstoff des Griffes
echo __('not applicable'); ?>
Latch Mechanism
echo __('not applicable'); ?>
Länge
echo __('not applicable'); ?>
Oberfläche des Griffes
echo __('not applicable'); ?>
Oberfläche der Wanne
echo __('not applicable'); ?>
Länge des Flansches
echo __('not applicable'); ?>
Schaftdurchmesser
echo __('not applicable'); ?>
Typ
echo __('not applicable'); ?>
Muster anfordern
echo __('not applicable'); ?>
DFCI Number
echo __('not applicable'); ?>
Mil-Spec
echo __('not applicable'); ?>
Cage Code
echo __('not applicable'); ?>
Class
echo __('not applicable'); ?>