ST-7A3-25FW-33
扭矩铰链, 不对称, 向前扭矩 0.28 N-m (2.5 in-lbf), 反向扭矩 0.23 N-m (2 in-lbf), 铆钉/螺丝(通孔), 锌合金, 本色
材料 | 锌合金 |
---|---|
表面处理 | 本色 |
颜色/外形 | 本色 |
向前扭矩 (Nm) | 0.28 |
反向扭矩 | 0.23 |
安装 | 铆钉 |
系列 | 恒定扭距 |
级别 | ST - 恒定扭矩嵌入式铰链 |
紧凑的 ST 系列铰链可轻松固定物体并将它们稳固保持于任一��向。它们的尺寸和扭矩值适用于小至网络摄像机和消费类电子产品,大至手提电脑屏幕、LCD 显示屏、POS 终端机或医用设备,甚至大至机柜面板等的各种设计。ST 铰链具有符合人体工学的完善性能,以顺畅稳定的动作以及精确使用体验,为大部份工业应用带来操作便利。
发表您的评论