Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

新型杠杆驱动柱塞可快速拆卸电子部件

新型杠杆驱动柱塞可快速拆卸电子部件

索斯科栓式柱塞再添新型号,新型号采用杠杆驱动操作,可更快更轻松地锁定和解锁电子部件。索斯科的紧凑型杠杆驱动式 56 弹簧柱塞对间距进行了改进以简化手动操作,并且可节省在狭小空间内安装或拆卸部件的时间。

当杠杆启动时,索斯科的杠杆驱动式 56 弹簧柱塞的保持打开功能作用明显,可一眼分辨柱塞是否在解锁状态,并将柱塞还原至紧缩状态以便于拆卸。杠杆驱动式 56 弹簧柱塞只需一按驱动,相比现有的圆形把手型号要用上两步提转操作更能加快装卸快速度。

易于抓握的杠杆驱动式 56 弹簧柱塞可提供快速的手动锁定和解锁操作,便于安装和替换各种电子应用中使用的部件,包括 HDD 承载体、金属托盘和电源装置。此外,杠杆驱动式 56 弹簧柱塞有多种颜色供应,便于区分应用区域。安装选项有螺纹拧入式、扩口式和压入式。

查看其他