The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
密封 |
是 |
OP厚度 |
37.30 |
最大外面板厚度 |
62.70 |
级别 |
M4 - 模块化门锁系统 |
M4 模块化门锁系统是一款安全可靠、简单易用的锁定方案,可在高压下提供稳定的压缩密封,适用于高压暖通空调等设备上的厚门板或绝热门。其门锁具备极强的可调节性,能够适应各种门板厚度,并且充分考虑到机柜内的大幅尺寸变化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.