The store will not work correctly when cookies are disabled.
GA-206-82-M030
密封垫, EPDM海绵
性能详述
材料 |
EPDM |
表面处理 |
本色 |
颜色/外形 |
黑色 |
安装 |
夹住 |
级别 |
GA - 密封垫 |
索斯科为需要进入硬件和密封垫的机柜制造商,提供一站式购物便利,从而实现环境密封或将撞击声降至最低程度。多个密封垫配置选项能提供良好的压缩特性、防灰尘/防潮的密封效果、缓解因震动而引起的撞击声,并弥补不规则的表面外形。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.