DZUS 1/4转按压式紧固件
-968x432.jpg)
产品特征和优点
W 系列产品具有可调高度及双臂设计,可伸展长度并增加移动范围。- 垂直铰接功能适应用户高度
- 长度可伸展的双摇臂组件,可实现最大的触及范围
- 内罝定位技术控制操作力度
- 性能可靠而无需经常调整或维修
- 外观整洁,备有线束管理盖
- 安装时间短,使用寿命长
- 可承受重达 10 kg 的显示屏
可选选项
- 两种不同颜色 (可定制)
- 按钮锁定模式选择
标准及规格
- 适合重量范围 1 kg 至 10 kg
- 符合 VESA MIS-D, 100, C
零件编号搜索
- 使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号人们经常通过以下方式进行搜索:
不适用
不适用
不适用