Loading...

Latches (4)

2002 views   March 27, 2024

  • 门锁有哪些不同类型?

    门锁类型多种多样,请根据特定的应用和需求,选择合适的类型。全面了解这些门锁类型,有助于在项目中选择正确的类型。 按压式门锁 – 按压开关,安全无忧  转舌式门锁 – 转舌设计,可靠闭合 拉动式门锁 – 推拉操作,轻松开启 压缩式门锁 – 压缩密封,抗振作用 电子式门锁 – 远程保护,妥善监控  转动式门锁 – 精巧结构,坚固可靠 滑动门锁 – 时尚耐用,多样选择  多点式门锁 – 优化密封,消除撬点 ...
    阅读更多

  • 如何在项目中选择合适的门锁?

    在具体的项目中选择理想的门锁非常关键,需要考虑多个关键因素。为了确保功能性和美观性的和谐统一,请遵循以下步骤: 确定项目需求(例如:安全性、易用性或抗振性)。这种初步的理解将指导您后续的决策。 了解各种门锁类型(见上文)。选择最适合项目需求和预期用途的类型。 选择材料时,请注意门锁的预期环境。您一定希望门锁可以在相关环境中发挥高效的作用。 定义所需的安全级别。是快速进入、钥匙锁定还是电子控制?您是通过门锁自身的强度来定义安全级别,还是通过追踪在给定时间可以开启门锁的用户来定义安全级别?确保门锁...
    阅读更多

  • 如果有更多的定制需要该怎么办?

    索斯科还提供定制和改装的门锁解决方案,以满足特定要求。我们是工程门禁解决方案的专家,并与客户合作开发满足特定需求的定制解决方案。 如果您正在考虑在项目中采用定制门锁,, 请联系我们的专家团队. 我们可以向客户提供有关我们的定制能力、设计流程以及我们如何与客户联合打造完美契合客户应用的门锁解决方案的信息。.  ...
    阅读更多

  • 门锁可以配备钥匙吗?

    可以,门锁可以配备钥匙锁定系统以增强安全性。配备钥匙锁定系统的门锁适用于需要限制访问的橱柜、门板和机柜等应用。 具体类型包括:不同钥匙(每个门锁都有专属的钥匙)、相同钥匙(多个门锁共享同一把钥匙)和 万能钥匙(专属钥匙加万能钥匙)。这一附加功能在基本锁定机构的基础之上提供了额外的一层保护。...
    阅读更多