材料 | 锌合金 |
---|---|
表面处理 | 粉末涂层 |
颜色/外形 | 黑色 |
进入限制 | 工具 |
抓握类型 | 固定 |
锁头款式 | Bellcore 216 |
系列 | 20.1 mm 尺寸, 低平式 |
OP厚度 | 0.00 |
最大外面板厚度 | 14.00 |
抓手 - 下限 (mm) | 44.00 |
抓手 - 上限 (mm) | 46.00 |
驱动器类型 | Cylinder Lock |
合规规格 | 防火 - EN45545 |
锁定点 | 单点或三点 |
级别 | E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
发表您的评论