The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件, 尺寸9, 铬镀
D8-319-731-170
DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件, 尺寸9, 铬镀
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
铬镀 |
锁头款式 |
十字头凹槽 |
头凹槽大小 |
3 号十字头型 |
尺寸系列 |
尺寸9 |
螺栓直径 |
9 mm |
螺栓长度(L) |
31.00 |
长度 |
31.00 |
钉杆直径 |
9 mm |
类型 |
线缆类别3 |
级别 |
D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.