The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件, 尺寸3, 经钝化的
D4-BJR3-75SS
DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件, 尺寸3, 经钝化的
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
锁头款式 |
手环 |
尺寸系列 |
尺寸3 |
螺栓长度(L) |
19.05 |
长度 |
19.05 |
类型 |
线缆类别3 |
级别 |
D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.