D3-334-310-190

Latch

要求报价
性能详述
材料
表面处理 镀锌, 铬酸盐加保护层
OP厚度 0.70
最大外面板厚度 2.50
搭扣款式 侧安装
级别 D3 - DZUS® Panex® 1/4转紧固件
仅作参考 – 请使用 D8 产品类别
发表您的评论
你正在浏览 :Latch

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。