The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Rapier® 1/4转紧固件, 光亮, 钢, ,Size 9,螺栓
D2-519-1725-190
DZUS® Rapier® 1/4转紧固件, 光亮, 钢, ,Size 9,螺栓
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
颜色/外形 |
光亮 |
锁头款式 |
十字头 - 大法兰 |
头凹槽大小 |
3 号十字头型 |
尺寸系列 |
尺寸9 |
螺栓直径 |
9 mm |
螺栓长度(L) |
25.00 |
长度 |
25.00 |
钉杆直径 |
9 mm |
类型 |
线缆类别3 |
级别 |
D2 - DZUS® Rapier® 1/4转紧固件 |
此多功用设计实现大量低成本且具有间距容差的解决方案,可适用于高容量生产。它提供适用于一致性固定和防震性能的止动用前档板。在常用安装应用中,快速启动/快速释放提供螺纹紧固件的最佳备用选择。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.