材料 | 尼龙 |
---|---|
进入限制 | 钥匙锁定 |
钥匙锁种类 | 多种双向钥匙代码 (提供2把钥匙) |
安装方法 | 安装垫圈安装, 并行线缆(或无线缆) |
关键代码 | 不同钥匙, 万能钥匙 |
凸轮附 | 是 |
驱动器类型 | 按钮手柄 |
合规规格 | UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
按钮材料 | 尼龙,带黑色模制 |
手柄材料 | 黑色尼龙加玻纤不锈钢锁壳 |
适当的执行器 | R4 门锁和AC-M1, 按钮式和扣板 |
驱动模式 | 单点或多点, 带线缆支架 |
级别 | AC - 单点驱动装置 |
驱动装置设计运用一条线缆连接索斯科轻型、中型和重型转动式门锁远程驱动系统。多种线缆布置选项满足平行和垂直的线缆方向要求。宽大的手握空间方便用户使用;而且突出部分较少,可提升机柜美观性。
发表您的评论