V2/V3/V4 - Versa-Latch系列拉动式门锁
Versa式门锁设计采用了一个外部扭簧,以应付面板和门框尺寸不对应的问题,适用于门锁和保持器同处一个面板时的情况。此内置变动面板或密封垫在频繁使用后的尺寸不对应或出现其他变动。
![V2/V3/V4 - Versa-Latch系列拉动式门锁 V2/V3/V4 - Versa-Latch系列拉动式门锁](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/V2-V3-V4-Versa-Latch-Series-Draw-Latches-968x432.jpg)
多种门锁尺寸,提供多种材料,适合门框和面板之间的相同应用差异量
- 带弹簧固定板可以为不规范密封及密封垫设备提供2.3mm (.09")的弥补。
- 众多门锁尺寸能让多种规格的门锁与保持器适应多种安装尺寸
- 安全方案确保锁定,防止破坏
- 有些型号提供不锈钢
- 挂锁锁定选择,小而短的锁片款式
- 钢丝密封提供短小刮片款式
零件编号搜索
- 使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号人们经常通过以下方式进行搜索: