P2 - 可锁定埋入式拉手和非锁定样式
埋入式设计最大限度地减小了P2埋入式拉手在门板或面板上的突出幅度,同时偏置凹陷设计可提供充分的抓握空间,从而便于抬升和拆卸面板。P2 埋入式拉手的安装方法十分简单,只需于面板准备一个安装孔,无需辅助工具直接卡入面板,即可将拉手固定妥当,节省了安装时间和精力。
![P2 - 可锁定埋入式拉手和非锁定样式 P2 - 可锁定埋入式拉手和非锁定样式](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/P2-Flush-Pull-Lockable-and-Nonlockable-Versions-968x432.jpg)
P2埋入式拉手采用单孔面板准备法和内置拉环,可在面板后嵌入到位,不用额外的工具即可将拉手固定妥当,节省了安装时间和精力。
- 单孔面板准备
- 无需辅助工具直接卡入面板,实现快速安装
- 简约设计,便于抬升和拆卸面板
- 可靠的钥匙锁加强安全性(可锁定)
- 能方便地与其他索斯科门锁结合应用(可锁定)
- 非锁定样式有 87.5 mm (3.45") 和 132 mm (5.20") 两种宽度
- 提供多个部件号,以对应 1 mm (.04") 至 2.5 mm (.10") 的门板厚度。
- 可选择左侧或右侧锁定(可锁定)
- 可定制锁芯(可锁定)
零件编号搜索
- 使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号人们经常通过以下方式进行搜索: