M3 - 多点压缩式锁定系统
M3系统采用多种偏心锁装置,沿箱柜门的整个边缘产生对应的压缩作用。 提供多种款式的埋入式拉手驱动装置,符合行业环境标准,并可满足EMC密封应用的需要。
![M3 - 多点压缩式锁定系统 M3 - 多点压缩式锁定系统](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/M3-Multipoint-Compression-Latching-Systems-968x432.jpg)
一套完整的M3闭锁系统由这些部件构成:一个驱动装置,两个或更多遥控压缩门锁,以及一根或两根六角钢条。六角形驱动杆长度达到机柜门的长度,这样便让你从一个驱动点同时驱动多把压力门锁。
- 多个锁定点可沿六角驱动拉杆定位于任何地方
- 每个远端锁定点提供5mm (.20")压缩力
- 直接拉动驱动装置拉手,易于操作
- 对密封垫内侧的门锁装置的保护适合室外使用
- 有多种手动、工具或钥匙操作的促动装置
- 门锁装置提供可调间距尺寸,适合应用
- 可选保持器提供间距范围15mm (.59") 至30mm(1.18")
- 拉手驱动器为现有的内置锁定装置提供额外的挂锁搭扣选择
- 可选垫圈包括环保型或EMC密封的
- 最大静态工作载荷为890N (200 lbs.)
- 用合适的密封垫安装时,拉升式、闸板式和按压按钮拉手式驱动装置满足NEMA 4、IP-66或EMC应用
'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:
产品认证零件编号搜索
- 使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号人们经常通过以下方式进行搜索: