K2/K3/K4/K5 - 旋转式拉动式门锁
高工作载荷、方便的机械优势和小巧的尺寸是索斯科旋转式拉动门锁的共同优势,使其成为同平面应用的理想选择。在同平面应用中,空间和强度是与功能有关的重要考虑因素。
![K2/K3/K4/K5 - 旋转式拉动式门锁 K2/K3/K4/K5 - 旋转式拉动式门锁](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/K2-K3-K4-K5-Rotary-Draw-Latches-968x432.jpg)
均为金属结构,耐用旋转锁舌设计及准确的拉动设置给这类门锁牢固的握力,这样紧关门板以防意外开启。门锁尺寸与型号不同则工作负载不同。
- 下折叠式翼形拉手提供低平的安全间距,另外容易驱动–只需举起和转动。
- 可选带弹簧载荷式样调节位置偏差
- 风格化设计师系列门锁提供长度最长的索斯科拉动式门锁–12mm (.47")
- 工业用系列门锁提供大约6-9mm (.24" 至.36")的拉动
- 提供多种尺寸、设计、材料与表面处理选项,以适合多种应用需求
- 多种保持器设计允许隐藏式或延长同轴锁定,或直角锁定
- 钢和不锈钢材料,提供自然的,镀金的,以及黑色粉末喷涂的表面处理
零件编号搜索
- 使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号人们经常通过以下方式进行搜索: