C6/G6 - 止动铰链
索斯科的止动铰链系列为门板定位提供多种设计优势,包括多重止动、抗腐蚀构造以及体现现代工业设计的简约外观。所有型号均提供可靠的强度和使用寿命,还能实现 180°的摆动,可轻松開關机柜进行设备维修或檢查。
![C6/G6 - 止动铰链 C6/G6 - 止动铰链](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/C6-G6-Detent-Hinges-968x432.jpg)
定位止动铰链使门板打开到预定角度,省去了为保持一致定位而安装附加部件的成本和劳力。
- 多个止动角度实现预定的打开角度
- 安全的锁扣盖完全隐藏安装固件
- 抗腐蚀不锈钢和塑料构造
- 现代风格的工业设计
- 提供无止动的自由摆动款式
- 提供塑料夹不锈钢款式或者全塑料款式
- 提供多种止动款式,将门板固定在预定位置
- 三款 C6 止动角款式的每一款都有三种定位扭矩等级可选,以满足各种不同应用需要
- 不锈钢型号循环使用寿命:达5,000 次
- 硬化不锈钢止动轴型号循环使用寿命:达20,000次
- 操作温度的范围: -40 °C (-40 ° F)至80 °C (180 °F )
'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:
零件编号搜索
- 使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号人们经常通过以下方式进行搜索: