F6 - 隐藏型可拆卸铰链

这些全金属铰链具有强度和耐久性,适用于重量较大的机柜门。多种门框合叶适用于多种门/门框结构,可以分别安装于门和门框,构造更灵活。
F6 - 隐藏型可拆卸铰链
多种尺寸、结构和框片选择可容纳多种机柜结构,而且可允许单独安装门和门框,构造更显灵活性。
  • 完全隐藏式铰链允许沉入式面板设计
  • 高强度全金属式样(94X系列)适合重负载的门,防止震动
  • 标准负载型(90X系列)提供多种钢或不锈钢
  • 有止动拉环的弹簧支撑式铰链销在安装或拆卸门时处于门的收缩位置,实现安全操作
  • 根据成形金属机柜设计的多种门框叶片
  • 铰链安装可以用M5或10号硬件、六角止动螺母或焊接完成
  • 重型式样(94X系列)提供两种门框叶片配置 - 扁平门框叶片和成形门框 叶片
  • 标准负载型(90X系列)提供三种额外尺寸的门框合叶模板,以适应多种门框配置

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 F6 - 隐藏型可拆卸铰链

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序