EA-KC2 - 系列薄膜键盘门禁控制器
薄膜键盘门禁控制器简化了独立单元的门禁管理,无需钥匙即可进入。薄膜键盘在设计上可满足工业设备的要求,可轻松定制和连接在门或门框上。遥控器可安装在柜内的任何地方,提供两路用于独立控制两个区间的输出。它非常灵活,易于使用,并可定制成任意的外观、形状和手感。
![EA-KC2 - 系列薄膜键盘门禁控制器 EA-KC2 - 系列薄膜键盘门禁控制器](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/EA-KC2-Membrane-Keypad-Access-Controller-968x432.jpg)
薄膜键盘门禁控制器可简化任何电子锁的门禁控制。它可以免除机械钥匙管理,简单的键盘式进入方式支持多达120 个用户编码。如果多个区间要求独立门禁,两个输出可提高安全。编程选项为控制进入次数以及设置进入密码提供了一种简单的方法。
- 两个独立输出
- 最小功耗的休眠模式
- 多达120 个用户编码
- 定制设计,匹配独特的自定风格
- LED指示灯用于指示键盘状态和编程
- 定制薄膜颜色、形状和尺寸
零件编号搜索
- 使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号人们经常通过以下方式进行搜索: