AC - 驱动线缆

索斯科的AC驱动线缆提供七种不同的选项和端头配件样式,以满足广泛的应用需求,它将驱动装置和转动门锁系列产品连接在一起,实现远程驱动。索斯科的AC电缆由高强度的抗腐蚀材料制成,适合在户内外环境中使用。

AC - 驱动线缆

AC线缆提供多种样式和选项,可满足广泛的应用需求。

  • 高强度的抗腐蚀结构
  • 适合在户内外环境中使用
  • 与索斯科转动门锁和驱动装置轻松集成
  • 模块化系统可实现充分的灵活性
  • 有七种不同的线缆选项和端头配件样式可供选择
  • 裸线缆、涂层线缆和包皮线缆选项
  • 线缆分离器提供单点或多点驱动及定时开启

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 AC - 驱动线缆

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 99

设为降序
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

  2. AC-CBB0-7-0750-054

    Latch

  3. AC-CAB0-7-0750-057

    Latch

  4. AC-CHB0-7-0750-079

    Latch

  5. AC-CBB0-6-0750-062

    Latch

  6. AC-CAB0-6-0750-060

    Latch

  7. AC-CBB0-7-0750-100

    Latch

  8. AC-CAH0-7-0750-034

    Latch

  9. AC-CAB0-7-2000-060

    Latch

  10. AC-CBH0-7-0750-028

    Latch

  11. AC-CBB0-6-0750-054

    Latch

  12. AC-CH00-7-0500-100

    Latch

  13. AC-CBB0-7-2000-054

    Latch

  14. AC-CBB0-7-0750-062

    Latch

  15. AC-CBB0-7-2000-100

    Latch

  16. AC-CAH0-5-0750-020

    Latch

  17. AC-CAB0-6-0750-057

    Latch

  18. AC-CAB0-7-0750-066

    Latch

  19. AC-9BX-20-34

    Latch

  20. AC-CHB0-7-2000-079

    Latch

  21. AC-CBB0-6-0750-100

    Latch

  22. AC-CBB0-6-2000-054

    Latch

  23. AC-CHH0-7-2000-053

    Latch

  24. AC-CAH0-5-2000-018

    Latch

  25. AC-CAB0-6-0750-066

    Latch

  26. AC-CAH0-7-0750-031

    Latch

  27. AC-CHB0-6-0750-079

    Latch