AC - 单点驱动装置

驱动装置设计运用一条线缆连接索斯科轻型、中型和重型转动式门锁远程驱动系统。多种线缆布置选项满足平行和垂直的线缆方向要求。宽大的手握空间方便用户使用;而且突出部分较少,可提升机柜美观性。

AC - 单点驱动装置

三种款式与索斯科线缆搭配使用,便于在引擎罩、工具箱、行李门、出入门和其他舱室等不带钥匙及非密封应用情形下对转动式门锁进行远程驱动。这三种驱动装置能够与 R4 系列转动式门锁相兼容。

  • 款式设计可与索斯科其他硬件搭配并在确保外观一致
  • 宽大的把手和轻松驱动便于用户使用
  • 不同安装样式可搭配最厚达 1 英寸的门
  • 快速简易地连接自定长度的线缆以减低安装成本
  • 抗腐蚀结构为用户消除对于工业环境中耐用性的担忧
  • 精心设计的索斯科产品可结合线缆和旋转式门锁使用,轻松且经济
  • 不锈钢款式,用于出入门,船舶和工程机械应用
  • 粉末涂层可抵抗极端温度
  • 具有多个按键代码锁定功能可增强安全性
  • 锁定/解锁功能提供锁定显示状态
  • 按钮式驱动装置安装于一个圆孔内,没有表面突出保持平整
  • 闸板式驱动装置具有的深槽便于抓握,面板表面突出高度不到 0.25 英寸
  • T 型手柄驱动装置有利于轻松进行表面安装。宽大的把手便于戴有手套人士驱动
  • 索斯科线缆可定制长度并安装在R4转动门锁和线缆驱动器之间
  • 配置选项包括以平行或垂直于驱动装置安装表面进行安装
  • 不锈钢样式(316 SS)满足船用盐雾要求
  • 大型手柄带按钮选项,方便操作
  • 平齐款式改善了工业设计
  • 表面安装选件可减少占用空间
  • 提供直接,单点和多点锁解决方案
  • 耐腐蚀的弯曲挤压手柄执行器,用于安装到管状结构
  • 线缆分配器可用于单点或多点驱动和定时释放
  • 具有电子锁定/解锁功能,方便无钥匙进入

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 AC - 单点驱动装置

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 284

设为降序
  1. AC-11-EM-351-11

    Latch

  2. AC-15-131-11-KD10

    驱动装置, 尼龙