56 - 弹簧柱塞
索斯科的 56弹簧柱塞提供方便的组件安装和移除方式。只需轻轻“一拉”,即可激活这些锁销,从而提供简捷的滑动组件定位和快速释放,以便轻松移除。56 系列在设计上颇具灵活性,适用于空间有限的应用,并可用作滑动装置中的定位销,或用作可卸式门或抽屉的快速释放铰链销。
![56 - 弹簧柱塞 56 - 弹簧柱塞](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/56-Spring-Loaded-Plungers-968x432.jpg)
缩回行程相对较短——仅约 3.7(0.15 英寸),且弹簧加载的张力可确保锁销在空间有限的应用中强制啮合/脱离。
- 采用可缩回销设计,以简化滑动组件的定位
- 保持开启状态,使用户能缩回锁销并将把手旋转 90 度,从而使销子保持缩回状态
- 加强的销头样式提供充分抓握
- 占用空间小,适合空间有限的应用
- 标准与4C 把手配有彩色紧固件以供选择,以便识别区分
- 保持打开和不保持打开两种版本
- 安装方式包括压入式、扩口式和螺纹拧入式
- 当杠杆驱动式柱塞解锁时可以清晰确认柱塞型号
零件编号搜索
- 使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号人们经常通过以下方式进行搜索: