The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
拴式螺钉, M3 X 0.5, 表面贴装技术, 十字头凹槽, 平滑, 绿色
52-SM-A3111-N014-T
拴式螺钉, M3 X 0.5, 表面贴装技术, 十字头凹槽, 平滑, 绿色
性能详述
材料 |
钢 |
颜色/外形 |
绿色 |
把手型 |
平滑 |
把手材料 |
塑料 |
螺纹尺寸 |
M3 X 0.5 |
锁头款式 |
十字头凹槽 |
安装 |
表面贴装技术 |
头凹槽大小 |
2 号十字头型 |
系列 |
袖珍型, 低平式 |
OP厚度 |
1.60 |
紧固螺钉突出部分 (mm) |
4.80 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) |
1.50 |
包装 |
托盘包装 |
级别 |
52 - 袖珍拴式螺钉 |
袖珍螺钉系列减小占用空间,非常适合用于空间有限的面板。同时也提供工具操作的螺钉头或滚花头当作手柄手动操作,满足各种不同的应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.