材料 | 钢 |
---|---|
颜色/外形 | 紫色 |
把手型 | 滚花 |
把手材料 | 塑料 |
螺纹尺寸 | 4-40 |
锁头款式 | 十字头凹槽 |
安装 | 压入式 |
头凹槽大小 | 2 号十字头型 |
系列 | 袖珍型 |
OP厚度 | 0.90 |
紧固螺钉突出部分 (mm) | 6.80 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) | 2.50 |
包装 | 散装包装 |
级别 | 52 - 袖珍拴式螺钉 |
袖珍螺钉系列减小占用空间,非常适合用于空间有限的面板。同时也提供工具操作的螺钉头或滚花头当作手柄手动操作,满足各种不同的应用需求。
发表您的评论