材料 | 钢 |
---|---|
颜色/外形 | 光亮 |
把手型 | 平滑 |
把手材料 | 铝合金 |
螺纹尺寸 | M3 X 0.5 |
锁头款式 | 十字头凹槽 |
安装 | 压入式 |
头凹槽大小 | 1 号十字头型 |
系列 | 手柄系列 |
OP厚度 | 0.90 |
紧固螺钉突出部分 (mm) | 4.00 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) | 0.80 |
包装 | 散装包装 |
级别 | 47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
发表您的评论