10/38 - 螺纹铆钉
不同材料产生高强度永久粘合力,如金属,木材,石板,由索斯科驱动铆钉通过透孔和盲孔安装。简易安装和撤除使驱动铆钉适合大型工作环境,具有很经济的安装和撤除成本。
![10/38 - 螺纹铆钉 10/38 - 螺纹铆钉](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/Rivets%20Product%20class%20page-968x432.jpg)
尽管尺寸或款式各有不同,但所有索斯科传动柳钉的安装也都同样简便-只需先插入孔中,然后用铁锤或气动工具将销钉压至与柳钉顶端齐平。销钉迫使柳钉钉头在被紧固材料之下或之中卡紧,获得强劲卡力。安装完成后,面板干净、平整。
- 当使用铆钉将材料固定时,铆钉内置拉伸设计将对材料产生自动紧固作用
- 有6种直径和多种长度可供选择,提供满足对材料和尺寸的多种需求的适当尺寸
- 即使在室外使用,防腐的铝质和不锈钢材料也可提供优秀的,长期有效的性能
- 防破坏设计防止钻穿、钻坏
- 长轴零件号用于砖石建筑
- 牵引衬圈式用于快速更换夹板牵引衬圈
零件编号搜索
- 使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号人们经常通过以下方式进行搜索: