24 - 埋入式T形手柄自调型压缩式门锁
索斯科自调式压缩门锁设计结构称心,使用方便。此类门锁可让您用足够的压缩力来关紧门,并且用力关时也没碰撞;只要轻拉并旋转拉手就能快速、简易地打开门。
![24 - 埋入式T形手柄自调型压缩式门锁 24 - 埋入式T形手柄自调型压缩式门锁](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/24-Flush-T-Handle-968x432.jpg)
槽形壳体内含封闭的T形手柄,无需占据门外部的面积便可提供足够的使用要求。当作用于连接门框的锁舌时,允许高达1110N (250 lbs.)的最大工作负载。
- 结合强度、多功能、美学在门锁设计中
- 光亮金属表面处理使各种面板设计突出
- 用户控制所用压缩力力量
- 亦提供刨光的不锈钢和铬合金处理的表面
零件编号搜索
- 使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号人们经常通过以下方式进行搜索: