材料 | 钢 |
---|---|
表面处理 | 粉末涂层 |
颜色/外形 | 黑色 |
进入限制 | 钥匙锁定 |
安装 | 带固定螺栓 |
OP厚度 | 0.00 |
最大外面板厚度 | 7.90 |
抓手 - 下限 (mm) | 12.70 |
抓手 - 上限 (mm) | 28.60 |
表面 | 埋入式 |
旋转 | B型-逆时针旋转锁定 |
手柄款式 | 手环款式 |
尺寸系列 | 中型 |
锁定点 | 单点或三点 |
级别 | 01 - 埋入式转舌锁 |
安装这些埋入式漂亮门锁,使门更加美观。圆槽锁壳保持门锁驱动装置拉手不突出到面板上。柜门内部的低平门锁机制提供了多种安装选项和多点式闭锁安装
发表您的评论