The store will not work correctly when cookies are disabled.
PT-1-3C101-20B-KA
空心钥匙转舌式门锁, 锌合金, 铬镀
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
铬镀 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
15.90 |
关键代码 |
T0001 |
锁舌锁套长度 |
23.80 |
级别 |
PT - 空心钥匙转舌式门锁 |
借助这些经济实惠的空心钥匙转舌式门锁的强化安全性能,可升级适多种机柜应用情形中的转舌式门锁的性能。多种锁套和锁舌尺寸选项满足多种机柜配置,镀铬压铸锁套外部美观且耐用,适用于所有安装。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
145
|
2024-05-01
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
19
|
2024-05-03
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|