The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
可锁定埋入式拉手和非锁定样式, 带锁样式, ABS 塑料, 逆时针旋转锁定, 黑
P2-412-29
可锁定埋入式拉手和非锁定样式, 带锁样式, ABS 塑料, 逆时针旋转锁定, 黑
性能详述
材料 |
ABS 塑料 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
钥匙锁定 |
钥匙锁种类 |
钥匙锁定,锁芯可单售 |
安装 |
卡入型 |
OP厚度 |
1.00 |
最大外面板厚度 |
1.40 |
旋转 |
B型-逆时针旋转锁定 |
尺寸系列 |
带锁式 |
UL表 |
UL94-HB |
级别 |
P2 - 埋入式锁定和非锁定拉手 |
埋入式设计最大限度地减小了P2埋入式拉手在门板或面板上的突出幅度,同时偏置凹陷设计可提供充分的抓握空间,从而便于抬升和拆卸面板。P2 埋入式拉手的安装方法十分简单,只需于面板准备一个安装孔,无需辅助工具直接卡入面板,即可将拉手固定妥当,节省了安装时间和精力。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Handy FIX
Warsaw Poland
|
5
|
2024-06-17
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|