ST-7A2-75ST-33

扭矩铰链, 对称, 向前扭矩 0.85 N-m (7.5 in-lbf), 反向扭矩 0.85 N-m (7.5 in-lbf), 铆钉/螺丝(通孔), 锌合金, 本色

要求报价
性能详述
材料 锌合金
表面处理 本色
颜色/外形 本色
向前扭矩 (Nm) 0.85
反向扭矩 0.85
扭矩类型 对称
安装 铆钉
系列 恒定扭距
级别 ST - 恒定扭矩嵌入式铰链
紧凑的 ST 系列铰链可轻松固定物体并将它们稳固保持于任一��向。它们的尺寸和扭矩值适用于小至网络摄像机和消费类电子产品,大至手提电脑屏幕、LCD 显示屏、POS 终端机或医用设备,甚至大至机柜面板等的各种设计。ST 铰链具有符合人体工学的完善性能,以顺畅稳定的动作以及精确使用体验,为大部份工业应用带来操作便利。
发表您的评论
你正在浏览 :扭矩铰链, 对称, 向前扭矩 0.85 N-m (7.5 in-lbf), 反向扭矩 0.85 N-m (7.5 in-lbf), 铆钉/螺丝(通孔), 锌合金, 本色

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。