材料 | 锌合金 |
---|---|
表面处理 | 铬镀 |
颜色/外形 | 光滑 |
进入限制 | 可锁定垫圈 |
密封 | 是 |
钥匙锁种类 | CH 751 钥匙 DIN 码 |
合规规格 | UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别5 |
辅助挂锁搭扣 | 是 |
类型 | Spring |
级别 | H3 - 旋转手柄转舌锁 |
这一低平式产品套装,采用经过升级的模块化设计,无论从美学还是从人体工程学角度都拥有至高的灵活性,完全可满足工业标准面板准备的要求。多个偏置锁舌、单点锁定和多个带钥匙和不带钥匙的选项,可简化实惠的配置。
发表您的评论